Publique sus productos
Color Pilot Sconce 23"
Color Pilot Sconce 23"
Color Pilot Sconce 23"
Color Pilot Sconce 23"
Color Pilot Sconce 23"
Color Pilot Sconce 23"

    Color Pilot Sconce 23"

    Traducido por Google,

    El aplique Color Pilot de 23" es una lámpara de pared de dos luces mecanizada por CNC en aluminio y latón. Cuenta con una bombilla en cada extremo de su cuerpo de 23", lo que permite que la luz ilumine tanto hacia arriba como hacia abajo. Se instala a 3,3" de la pared sobre una placa trasera de 5", lo que mantiene un perfil compacto incluso a su altura máxima. Está disponible en 14 colores con acabado en latón, níquel o negro. Cada lámpara se fabrica bajo pedido en el estudio de Dutton Brown en Minneapolis.

    Gracias a su iluminación bidireccional, la lámpara de 23" distribuye una luz equilibrada a lo largo de una pared alta. Esto la convierte en una excelente opción junto a espejos grandes o de cuerpo entero, así como en entradas, escaleras y habitaciones con techos altos en proyectos residenciales. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en EE. UU. y Canadá. En el sector hotelero y comercial, es ideal para baños de hotel, pasillos comerciales, aseos de restaurantes y vestíbulos donde se requiere iluminación bidireccional. La luminaria se conecta mediante cableado directo con dos portalámparas E26, y se le puede añadir un regulador de intensidad giratorio en la placa posterior.

    También disponible como aplique Color Pilot de 11", 17" y 29", o como aplique Color Major de una sola luz de 21".

    Especificaciones
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 23", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-pilot-sconce-23
    • Familia de productoPilot Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)3.3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos