Publique sus productos
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount

    Color Pose Flush Mount

    Traducido por Google,

    La luminaria empotrable Color Pose reinventa la iluminación empotrada con una silueta elegante y llamativa. Sus tres cabezales cilíndricos están montados sobre rótulas giratorias individuales para un control total de la dirección de la luz. Agrupados alrededor de una base redonda, se percibe como una luminaria de diseño cuidado, en lugar de un foco utilitario.

    Su tamaño compacto la hace especialmente idónea para habitaciones con techos bajos o puertas batientes altas, desde armarios y pasillos hasta cocinas y oficinas. Igualmente adecuada para proyectos residenciales y comerciales, ofrece una solución de iluminación direccional que, además de ser funcional, transmite una sensación de diseño intencional.

    Especificaciones
    • Dimensions: Lamp Cup: 6" x 2" (adjustable 90 degrees vertically, 330 degrees left to right), Canopy: 10" x 0.6"

      Width: 254mm

      Height: 51mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-pose-flush-mount
    • Familia de productoPose Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)51
    • Ancho (mm)254
    • Profundidad (mm)254
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)11050
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos