Publique sus productos
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"

    Color Prisma Chandelier 35"

    Traducido por Google,

    La lámpara de araña Color Prisma es una lámpara geométrica de aluminio y latón macizo, con cinco globos de vidrio opalino soplados a mano. Cada globo mide seis pulgadas de diámetro, y la lámpara tiene unas dimensiones de 35 pulgadas de largo, 23 pulgadas de ancho y una altura de 18 pulgadas. Está disponible con recubrimiento en polvo en 14 colores y tres acabados: latón, níquel o negro.

    La lámpara Prisma está cableada con cinco portalámparas E26 de hasta 9 vatios cada uno y es regulable con un atenuador compatible. Cuenta con certificación UL para ambientes húmedos y se puede colgar de 61 a 107 cm con varillas de extensión, lo que la hace ideal para comedores, islas de cocina, escaleras y recibidores. Incluye de serie un florón para techos planos y, para techos inclinados, se puede añadir un accesorio para colgarla recta. Perfecta tanto para interiores residenciales como comerciales. También disponible en mayor tamaño como la lámpara de araña Color Big Prisma.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Length: 35", Width: 23", Fixture Height: 18", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      24" - 42". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      8 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      5 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-prisma-globe-chandelier
    • Familia de productoPrisma Chandelier
    • Grupo de productosChandeliers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42
    • Ancho (pulgadas)35
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos