Publique sus productos
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount

    Color Reader Flush Mount

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo empotrada Color Reader es una luminaria compacta fabricada en aluminio y latón. Su pantalla mide 15 cm de ancho y 5 cm de profundidad, con una base de 12,5 cm, para una altura instalada de 17,5 cm. Pesa 450 gramos. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro. El portalámparas empotrado mantiene la bombilla dentro de la pantalla, dirigiendo la luz hacia la superficie inferior y reduciendo el deslumbramiento.

    La luminaria cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de siete vatios e incluye una bombilla LED PAR16 de 5,3 vatios (450 lúmenes, 3000 K). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para su uso en ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Colocadas en fila, iluminan la barra de una cafetería, el bar de un hotel o la isla de una cocina; repetidas a lo largo de un pasillo, delimitan el camino a través de una oficina o planta de hotel. Una sola luminaria es ideal para la caja de un comercio, un vestidor o un porche cubierto. Las lámparas colgantes y apliques Reader a juego mantienen la misma estética en todo el proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Lamp Cup: 6" x 2", Canopy: 5", Installed Height: 7"

      Hanging Height

      7".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 7W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W. PAR16 type bulb; fixture includes LED PAR16 bulb, 5.3W, 450 lumens, 3000K.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-reader-flush-mount
    • Familia de productoReader Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)6
    • Profundidad (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos