El aplique Color Scepter de 25 cm (10") es una luminaria de pared compacta de dos luces, fabricada en aluminio y latón. Cuenta con bombillas expuestas orientadas hacia arriba y hacia abajo, y sobresale tan solo 9 cm (3,5") de una placa posterior de 12,7 cm (5"). Está disponible en 14 colores con acabado en latón, níquel o negro, y cada luminaria se fabrica bajo pedido en Minneapolis.
Su luz regulable en altura proporciona iluminación ambiental y de acento. Funciona bien flanqueando espejos de tocador, iluminando pasillos y mesitas de noche en hogares, y es ideal para baños de visitas, aseos de restaurantes y pasillos de hoteles en entornos comerciales. Es apta para ambientes húmedos y se conecta directamente a la red eléctrica mediante dos casquillos E26.
También disponible como aplique Color Scepter de 18" o como aplique Scepter de 10" solo con acabado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |