Publique sus productos
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"

    Color Status Flush Mount 35"

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo Color Status Flush Mount de 89 cm (35") es una luminaria geométrica asimétrica fabricada en latón y aluminio, con varillas cuadradas y brazos perpendiculares que sostienen cuatro globos de vidrio de 15 cm (6 pulgadas) en puntos escalonados. Mide 89 cm (35 pulgadas) de largo y 58 cm (23 pulgadas) de ancho, con un florón de 14,5 cm (5,7 pulgadas) y se instala a 40,6 cm (16 pulgadas) del techo, lo que la hace ideal para techos bajos y habitaciones con puertas batientes altas. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 3,2 kg (7 libras). Los globos difunden la luz de manera uniforme en todas las direcciones.

    La luminaria cuenta con cuatro portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de nueve vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y está disponible una configuración para techos inclinados con un accesorio para instalación recta. Su gran tamaño permite colocarla sobre una mesa de comedor, una isla de cocina, una mesa de conferencias o un banco de restaurante, y puede repetirse sobre la barra de una cafetería. La lámpara de techo empotrada Color Big Status de 42 pulgadas y la lámpara de araña Color Status mantienen el mismo diseño en habitaciones de diferentes tamaños y alturas de techo.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Length: 35", Width: 23", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      16"

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-status-globe-flush-mount-35
    • Familia de productoStatus Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16
    • Ancho (pulgadas)35
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos