Publique sus productos
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant

    Color Twink Pendant

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Color Twink es un modelo minimalista fabricado en aluminio y latón. Su base, mecanizada por CNC, mide 6,35 cm de ancho y 4,32 cm de alto, y cuelga de una varilla y un florón de 12,7 cm, alcanzando una altura total de 38 cm. La bombilla queda a la vista. Está disponible en 14 colores con recubrimiento en polvo, y los tornillos y conectores pequeños tienen acabado en latón, níquel o negro. Su peso es de 450 gramos. Con la bombilla descubierta, la luz se difunde en todas direcciones.

    La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Las varillas de extensión permiten ajustar la altura de la lámpara, y la opción de instalación recta la adapta a techos inclinados. Su tamaño compacto luce mejor en grupos: en fila sobre una isla de cocina o barra de desayuno, en pares flanqueando un tocador de baño o una cama, agrupadas a diferentes alturas en la escalera de un hotel, o sobre el mostrador de una cafetería o una entrada cubierta. Una lámpara de techo a juego mantiene el mismo color en todo el proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Lamp Cup: 2.5" x 1.7", Canopy: 5"

      Hanging Height

      15".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-twink-pendant
    • Familia de productoTwink Pendant
    • Grupo de productosPendant Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15
    • Ancho (pulgadas)2.5
    • Profundidad (pulgadas)2.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos