Publique sus productos
Color Twink Sconce
Color Twink Sconce
Color Twink Sconce
Color Twink Sconce
Color Twink Sconce
Color Twink Sconce

    Color Twink Sconce

    Traducido por Google,

    El aplique Color Twink es una pequeña luminaria de una sola luz, fabricada en aluminio y latón, con una bombilla expuesta sobre una placa trasera redonda de 12,7 cm (5 pulgadas). Proyecta tan solo 8,9 cm (3,5 pulgadas) y se puede montar tanto en la pared como en el techo, lo que ofrece más opciones de ubicación que un aplique convencional. Puede elegir entre 14 colores con acabado en latón, níquel o negro en los herrajes. Cada luminaria se fabrica bajo pedido en Minneapolis.

    Su tamaño compacto y la variedad de colores disponibles facilitan su uso como un toque de color único o repetido a lo largo de una escalera o pasillo. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en EE. UU. y Canadá, y es ideal para baños, pasillos y entradas en hogares, así como para hoteles, restaurantes y oficinas. La luminaria se conecta mediante cableado directo con un portalámparas E26, y se le puede añadir un regulador de intensidad giratorio en la placa posterior.

    También disponible en acabados estándar como aplique Twink.

    Especificaciones
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-twink-sconce
    • Familia de productoTwink Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)3.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos