Publique sus productos
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"

    Color Visage Sconce 6"

    Traducido por Google,

    El aplique Color Visage de 15 cm (6") es un aplique de pared con forma de globo que combina dos globos de vidrio soplado a mano de 15 cm (6 pulgadas) con una placa trasera de disco acrílico cortado con láser de 15 cm (6 pulgadas) en color y piezas de latón de alta calidad. Mide 35,5 cm (14 pulgadas) de alto con una proyección de 24 cm (9,5 pulgadas) desde la pared, está disponible en 14 colores de placa trasera y con acabado en latón, níquel o negro, y pesa 1,8 kg (4 libras). Los globos emiten un brillo suave y difuso en todas direcciones, contrastando con el disco de color que se encuentra detrás.

    El aplique cuenta con dos portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de nueve vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y se puede instalar vertical u horizontalmente. Es ideal para colocarlo en pares en un baño principal o en el tocador de una habitación de hotel, repetirlo en la pared de un restaurante o cafetería, en el salón de un hotel boutique o en una habitación infantil o sala de espera pediátrica, donde el color puede ser el elemento central del espacio. También está disponible una versión con placa trasera transparente, el aplique Visage de 6 pulgadas.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 9.5", Globe: 6", Acrylic Backplate: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-visage-sconce-6
    • Familia de productoVisage Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14
    • Ancho (pulgadas)6
    • Profundidad (pulgadas)9.5
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos