Publique sus productos
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce

    Color Vogue 7 Sconce

    Traducido por Google,

    El aplique Color Vogue 7 es un aplique lineal contemporáneo fabricado en aluminio y latón mecanizados por CNC. Mide 76 cm de largo, 13 cm de ancho y 11,5 cm de profundidad sobre una placa trasera de 13 cm, y pesa 1,8 kg. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro. Siete bombillas dispuestas en línea recta forman una columna de luz que se extiende de forma amplia y uniforme por la pared y el espacio frente a ella.

    El aplique tiene siete portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de quince vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a una caja de conexiones y es regulable con bombillas regulables en un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para lugares húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su tamaño es ideal para iluminación de tocador: sobre el espejo del baño principal o del baño de invitados de un hotel, en pares a los lados de un tocador doble, en el baño de un restaurante u oficina, o junto a un espejo de tocador en un probador de boutique. El aplique Color Vogue 4 de cuatro bombillas y la lámpara de techo Color Vogue 7 comparten el mismo diseño en todo el proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Length: 30", Width: 5", Depth: 4.5", Backplate: 5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      7 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-vogue-7-sconce
    • Familia de productoVogue 7 Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)4.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos