El aplique Lepore es un aplique de pared compacto, fabricado con discos escalonados de acrílico de alta transparencia cortados con láser, que rodean un núcleo de aluminio y latón. Su placa posterior incorpora un disco que refleja la luz a través del acrílico. Tiene una placa posterior de acrílico de 15 cm y una proyección de 11,4 cm desde la pared (sin bombilla), y pesa 900 gramos. Está disponible en acabados de latón, níquel o negro. La bombilla queda expuesta en el centro, de modo que el acrílico capta y refracta la luz en todas direcciones, creando un brillo decorativo y resplandeciente.
El aplique tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para uso en interiores secos en Estados Unidos y Canadá. Puede repetirse en el pasillo de un hotel o edificio de apartamentos, colocar un par junto a una cama o el espejo de un baño, o decorar la pared de un restaurante, bar o tienda, donde el acrílico llame la atención. El aplique Lepore Flush Mount a juego ofrece el mismo estilo para el techo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |