Publique sus productos
Orbi Flush Mount
Orbi Flush Mount
Orbi Flush Mount
Orbi Flush Mount

    Orbi Flush Mount

    Traducido por Google,

    La lámpara de techo Orbi Flush Mount, de inspiración moderna de mediados de siglo, está fabricada en latón y aluminio, con cuatro globos de vidrio opalino soplado a mano de 15 cm (6 pulgadas) alrededor de un cuerpo central. Mide 51 cm (20 pulgadas) de ancho con un florón de 14,5 cm (5,7 pulgadas) y se instala a 25 cm (10 pulgadas) del techo, lo que la hace ideal para techos bajos y habitaciones con puertas batientes altas. Está disponible en acabado de latón o níquel y pesa 3,2 kg (7 libras). El vidrio opalino difunde la luz de manera uniforme en todas las direcciones.

    La luminaria cuenta con cuatro portalámparas E26 de base mediana, cada uno con una potencia máxima de nueve vatios, y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá, y está disponible una configuración para techos inclinados con un accesorio para instalación recta. Puede utilizarse como luz principal en un baño, la entrada de una habitación de hotel o un probador de boutique, o repetirse a lo largo de un pasillo o un porche cubierto. La lámpara de araña Orbi y la lámpara de techo empotrada Big Orbi de ocho pulgadas mantienen el mismo diseño en habitaciones con diferentes alturas de techo.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10".

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaorbi-globe-flush-mount-standard
    • Familia de productoOrbi Flush Mount
    • Grupo de productosFlush Mounts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)20
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos