Publique sus productos
Snug Sconce
Snug Sconce
Snug Sconce
Snug Sconce
Snug Sconce

    Snug Sconce

    Traducido por Google,

    El aplique Snug Sconce es un aplique de pared compacto fabricado en aluminio y latón, diseñado para colocarse cerca de la pared en espacios donde otras luminarias no caben. Mide 18 cm de alto con una proyección de 10 cm desde la pared, sobre una placa trasera redonda de 13 cm. Está disponible en acabado latón, níquel o negro y pesa 450 gramos. Esta es la versión corta del aplique Snug Sconce; una versión más alta se ofrece por separado.

    El aplique cuenta con un portalámparas E26 de base mediana con una capacidad máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su tamaño compacto lo hace ideal para oficinas, tocadores, pasillos y aseos, y puede utilizarse individualmente o en fila. Perfecto para interiores residenciales y comerciales. También disponible en 14 colores como el Aplique Color Snug y en una versión más alta como el Aplique Tall Snug.

    Especificaciones
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 7", Depth: 4", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasnug-sconce
    • Familia de productoSnug Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos