Publique sus productos
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce

    Tall Snug Sconce

    Traducido por Google,

    El aplique alto Snug Sconce es un aplique de pared fabricado en aluminio y latón, con un brazo extendido que permite colocar la bombilla a una altura mayor o menor que en un aplique estándar. Mide trece pulgadas de alto con una proyección de cuatro pulgadas desde la pared, sobre una placa trasera redonda de cinco pulgadas. Está disponible en acabado latón, níquel o negro y pesa una libra. Esta es la versión alta del aplique Snug Sconce; también se ofrece una versión más corta por separado.

    El aplique tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona a 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Su brazo extendido se adapta a cajas de conexiones altas o bajas, pasillos y vitrinas, y los apliques quedan muy bien alineados en fila. Ideal para interiores residenciales y comerciales. También disponible en 14 colores como el Aplique Alto Color y en una versión más corta como el Aplique Pequeño.

    Especificaciones
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 13", Depth: 4", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatall-snug-sconce
    • Familia de productoTall Snug Sconce
    • Grupo de productosWall Sconces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos