La lámpara colgante Twink es minimalista y está fabricada en latón macizo y aluminio. Su base, mecanizada por CNC, mide 6,35 cm de ancho y 4,32 cm de alto. Cuelga de una varilla y un florón de 12,7 cm, alcanzando una altura total de 38 cm, y deja la bombilla a la vista. Está disponible en acabados de latón, níquel o negro y pesa 450 gramos. Con la bombilla descubierta, la luz se difunde en todas direcciones.
La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombillas no incluidas). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Las varillas de extensión permiten ajustar la altura de suspensión, y la opción de instalación recta la adapta a techos inclinados. Su tamaño compacto luce mejor en grupos: en fila sobre una isla de cocina o barra de desayuno, en pares flanqueando un tocador de baño o una cama, agrupadas a diferentes alturas en la escalera de un hotel, o sobre el mostrador de una cafetería o una entrada cubierta. Un modelo de montaje empotrado a juego y una versión Color Twink completan el diseño en todo el proyecto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |