Publique sus productos
Cabin KB-30 Type E

Cabin KB-30 Type E

Traducido por Google,
Puerta: Equipada con dos juegos de bisagras funcionales y un pasamanos vertical de acero inoxidable disponible en cuatro tamaños S, M, L, XL. Sistema de señalización de cierre de puerta con el LED rojo. Cerradura para WC con apertura de emergencia desde el exterior - fabricada en acero inoxidable. Puertas fabricadas en aglomerado de 28 mm laminado por ambas caras con lámina de melamina, color seleccionado del muestrario del fabricante. Sistema de Paredes: Las paredes de las cabinas son de aglomerado de 28 mm laminado por ambas caras con lámina de melamina, color seleccionado del muestrario del fabricante. Los cantos verticales de los paramentos revestidos con perfilería de aluminio lacado poliéster, todo ello protegido con rejas de PVC de 2mm. Pies de fijación - fundición de aluminio barnizado. Características: El tablero de partículas es resistente a la abrasión, al rayado, a las temperaturas. Estructura de la superficie: suave, nacarada, veta de madera. Está certificado por el Departamento de Investigación y Certificación "ZETOM" en Katowice, Polonia. Certificado Higiénico emitido por el Instituto de Medicina Marítima y Tropical en Gdynia, Polonia. Accesorios opcionales: Portarrollos y colgador de ropa fabricados en acero inoxidable. Aplicación: Los locales de higiene y saneamiento, especialmente en lugares que requieren alta estética y mano de obra de calidad
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKB-30E
  • Familia de productoSystems Cabin
  • Grupo de productosWc Cabin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2050
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Muro cortina