Publique sus productos
Cabin Type LC lacquered fittings

Cabin Type LC lacquered fittings

Traducido por Google,
Puerta: Equipada con tres juegos de bisagras funcionales, pomo con hueco para los dedos y cerradura con señalización "cerrado/abierto", con posibilidad de apertura de emergencia fabricada en acero inoxidable. Puertas fabricadas en HPL de 12mm. Sistema de Paredes: Las paredes de las cabinas son de HPL de 10mm, color seleccionado de muestrario del fabricante. Los bordes de las paredes revestidos con el perfil de aluminio pintado en polvo Características: Placa HPL - laminado compacto HPL es un material laminado termoestable fácil de limpiar, resistente al agua, resistente a las llamas y antivandálico (resistente a la extinción del cigarrillo y graffiti). Accesorios opcionales: Perchero y portarrollos de plástico o acero inoxidable. Aplicación: Las premisas de higiene y saneamiento en edificios de oficinas, escuelas, instalaciones deportivas, industriales, etc.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLCL
  • Familia de productoSystems Cabin
  • Grupo de productosWc Cabin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Muro cortina