Publique sus productos
Iluminación EAE - PROLIT COMPACT
Iluminación EAE - PROLIT COMPACT
    EAE Group

    Iluminación EAE - PROLIT COMPACT

    Una alternativa eficiente a los proyectores HID de uso general, con una amplia gama de opciones ópticas para cubrir las necesidades de iluminación de áreas reducidas, entornos de edificios e iluminación de fachadas. Su diseño ultraligero y compacto, que proporciona máximo rendimiento, facilidad de instalación y alta resistencia mecánica, convierte a PROLIT KOMPAKT en la solución ideal para aplicaciones de proyectores multiuso. Dispone de opciones de control DALI, 1-10V y DIMKO.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

      Difusor: Cristal templado esmerilado / Cristal templado

      Ángulos ópticos: 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Lente asimétrica / Lente deportiva

      Grado de protección IP: IP66

      Clase de resistencia al impacto IK: IK09

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potencia: 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Fuente de luz: LED de alta potencia

      Temperatura de color: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: > 70

      Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C / +50 °C

      Colores de la carcasa: SW 306G

      Instalación: Montaje en suelo

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprolit_kompakt
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosFloodlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África