Publique sus productos
Iluminación EAE - Lámpara colgante ATLANTIS
EAE Group

Iluminación EAE - Lámpara colgante ATLANTIS

ATLANTIS MINI, el miembro más pequeño de la familia de productos ATLANTIS, proporciona una iluminación confortable gracias a su fuente de luz de gran profundidad y su estructura óptica con lentes. Desarrollado con tecnología LED, ATLANTIS MINI ofrece el máximo ahorro energético, proporcionando una iluminación funcional y estéticamente agradable.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Sistema óptico: Lente

    Ángulos ópticos: 24° / 36° / 60°

    Fuente de luz: LED COB

    Potencia: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: > 80 / > 90

    IP: IP20

    Instalación: Colgante

Especificaciones técnicas
  • Referenciaatlantis_pendant
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África