Publique sus productos
Iluminación EAE - PROLIT NG
EAE Group

Iluminación EAE - PROLIT NG

La Prolit V.3 está diseñada para su uso en todo tipo de iluminación exterior, con una carcasa renovada, electrónica optimizada, un nuevo paquete de lúmenes amplio y opciones ópticas que garantizan una mayor vida útil. Al alcanzar los 146 lm/W, ofrece una alta eficiencia energética, ideal para la regulación de la eficiencia de la iluminación convencional y menos eficiente.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: Cristal templado con serigrafía

    Ángulos ópticos: Lente de 10° / Lente de 16° / Lente de 27° / Lente de 52° / Lente de 98° / Lente asimétrica

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK09

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Fuente de luz: LED de alta potencia

    Temperatura de color: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700K

    CRI: > 70

    Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C / +55 °C

    Colores de la carcasa: ALZ90F + MW 3004 (NEGRO)

    Instalación: Montaje en suelo

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprolit_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosFloodlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África