Publique sus productos
Iluminación EAE - Lámpara colgante STL
Iluminación EAE - Lámpara colgante STL
    EAE Group

    Iluminación EAE - Lámpara colgante STL

    4.5 de 5 estrellas4.5(24 reseñas)
    STL puede utilizarse como módulo individual o combinarse en líneas largas para obtener un sistema de iluminación lineal ininterrumpido. Además de poder utilizarse en superficie, también aporta un toque de estilo a sus espacios como luminaria colgante gracias a sus accesorios de montaje. STL crea una nueva atmósfera en el área donde se instala y proporciona la iluminación continua que sus espacios arquitectónicos necesitan.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio extruido

      Difusor: Difusor opalino

      IP: IP20

      Clase de resistencia al impacto IK: IK03

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potencia: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

      Fuente de luz: LED de potencia media

      Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K 6500K

      CRI: >80 / >90

      Instalación: Lámpara colgante

      Colores del cuerpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastl_pendant
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África