Publique sus productos
Iluminación EAE - VALERIA
EAE Group

Iluminación EAE - VALERIA

VALERIA ofrece una solución para las necesidades de iluminación de grandes superficies. Su robusta estructura, con resistencia al impacto IK08 y grado de protección IP66, la hace ideal para iluminación exterior de larga duración. Su amplia gama de aplicaciones abarca desde instalaciones deportivas, plataformas aeroportuarias y zonas de carga portuarias hasta túneles.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Difusor: Vidrio templado transparente

    Ángulos ópticos: 90° / 60°

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 46 W / 100 W / 144 W / 193 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 4000 K / 5000 K / 6500 K

    CRI: >80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C

    Colores de la carcasa: 9005

    Instalación: Montaje en suelo

Especificaciones técnicas
  • Referenciavaleria
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosFloodlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África