Publique sus productos
Lámpara de pared VENO de EAE Lighting
Lámpara de pared VENO de EAE Lighting
    EAE Group

    Lámpara de pared VENO de EAE Lighting

    4.4 de 5 estrellas4.4(11 reseñas)
    Diseñada como un complemento elegante y decorativo para espacios arquitectónicos, VENO suaviza las sombras intensas con su luz nítida. Es multifuncional y ofrece diversas opciones ópticas y de flujo luminoso. Gracias a su fuente de luz profunda, proporciona una iluminación agradable a la vista.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio

      Sistema óptico: Reflector

      Ángulos ópticos: 36°

      Clase de protección IP: IP20

      Clase de resistencia al impacto IK: IK03

      Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Consumo de energía: 8 W / 10 W / 12 W

      Fuente de luz: LED COB

      Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      CRI: > 80

      Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

      Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Tipo de montaje: Montaje en superficie

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaveno_wall_lamp
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCWall fixture
    • Código UNSPSC39111503
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África