Publique sus productos
model SRM4_Single suction multi-wing fan

model SRM4_Single suction multi-wing fan

Traducido por Google,
■Uso ①Para aire acondicionado, suministro y extracción de edificios, ventilación ②Para soplado y emisión de varios equipos, refrigeración ③Otros para aire general y extracción ■Características ①Equipado con motor Topperner de serie (0,75 kW ~ 75 kW) ②Bajo nivel de ruido ③Fácil manejo (para el cojinete se utiliza un cojinete de tipo almohada con excelentes características de alineación automática).
Especificaciones
  • ■Standard Specifications [Handling liquid] Clean air (Temperature: 110 to 40°C, Humidity: 85% or less) [Structure] Impeller: Multi-blade Bearing: Ball bearing unit [Material] Casing: SPCE or SPCC(NO.1-NO.4 1/2) : SPHC(NO.5-NO.10) Impeller : SPGD(NO.1-NO.4 1/2) : SPCC or SPHC(NO.5-NO.10) Spindle: S45C [Motor] Phase and number of poles: 3-phase, 4/6-pole Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW) :200/400V(45~55kW) Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors) Efficiency: IE3(0.75kW or higher) : Less than IE1(0.4kW) [Installation method] NO.1-NO.7: Floor-mounted/Ceiling-mounted NO.8-NO.10: Floor-mounted [Installation location] Indoors
Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-srm4
  • Familia de productoFan
  • Grupo de productosSingle suction multi-wing fan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventiladores de ventilación

Disponibilidad en regiones

Asia
Japón