Publique sus productos
2GP-2CDX

2GP-2CDX

Grupo de presurización con dos bombas de dos impulsores con sistema hidráulico de acero AISI 304 monofásicas o trifásicas de tipo horizontal preparados para la conexión a depósitos de membrana, con cojín de aire o con alimentador de aire.
Especificaciones
  • Datos técnicos • Presión máx. de trabajo 10 bar • Temperatura máx. Del líquido +60 °C • Polos 2 • Clase de aislamiento F • Grado de protección IP55 • Tensión Monofásico 1~230 V ±10 % Trifásico 3~400 V ±10 %
Especificaciones técnicas
  • Referencia2GP-2CDX
  • Familia de productoBooster sets with control panel
  • Grupo de productoswith two centrifugal pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Descripción Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic-Water Packaged Booster Pumps