Publique sus productos
DW-DW-VOX

DW-DW-VOX

Bomba centrífuga que monta un impulsor de flujo radial cerrado de acero inoxidable AISI 304.
Especificaciones
  • Datos técnicos • Caudal De 6 a 45 m³/h • Altura manométrica De 6,2 a 25 m • Presión máx. de trabajo 8 bar • Temperatura máx. Del líquido -15 °C ÷ +90 °C para versión est. -15 °C ÷ +110 °C para versiones H, HS, HW, HSW • Polos 2 • Clase de aislamiento F • Grado de protección IP55 • Tensión Trifásico 3~230/400 V ±10 %
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDW-DW-VOX
  • Familia de productoSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • Grupo de productosSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-17
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Descripción Uniclass 2015Submersible pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubmersible Sewerage Pumps