Publique sus productos
EGO Easy

EGO Easy

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Circuladoras electrónicas simples y dobles, roscadas o embridadas, de hierro fundido, con impulsor de tecnopolímero y control electrónico integrado con rotor de imanes permanentes.
Especificaciones
  • Datos técnicos • Caudal De 2,0 a 9,5 m³/h • Altura manométrica De 1,5 a 12 m • Presión máx. de trabajo 10 bar • Temperatura máx. Ambiente 0 ÷ +40 °C Temperatura máx. Del líquido -10 °C ÷ +110 °C • Clase de aislamiento F • Grado de protección IP44
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEGOfam
  • Familia de productoCirculators
  • Grupo de productosEGO Easy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)117
  • Profundidad (mm)243
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Peso Neto (kg)4.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Descripción Uniclass 2015Water supply pumps