Publique sus productos
2GP EVMS

2GP EVMS

Traducido por Google,
Grupos de presión con dos bombas verticales multietapas con hidráulica de acero inoxidable con motor normalizado Dos bombas serie EVMS con motor asíncrono autoventilado de 2 polos, eficiencia IE3. El sistema está equipado de serie con un panel de control
Especificaciones
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, • Maximum operating pressure: 16 bar, • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Stainless steel AISI 304 pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motors starting from 0,75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • three phase 400/690 ±10%
Especificaciones técnicas
  • Referencia2GP-EVMS
  • Familia de productoBooster sets with control panel
  • Grupo de productoswith two centrifugal pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniClass Centrifugal Pumps