Publique sus productos
2GPE-CVM-E-SPD

2GPE-CVM-E-SPD

Grupo de presurización con dos bombas multietapa verticales de hierro fundido trifásicas de tipo vertical con E-SPD, el variador de velocidad EBARA de nueva generación.
Especificaciones
  • Datos técnicos • Presión máx. de trabajo 10 bar • Temperatura máx. Del líquido +40 °C para • Polos 2 • Clase de aislamiento F • Grado de protección IP44 • Tensión Monofásico 1~230 V ±10 % • Trifásico 3~400 V ±10 %
Especificaciones técnicas
  • Referencia2GPE-CVM-E-SPD
  • Familia de productoBooster sets with two vertical multi-stage pumps
  • Grupo de productosDomestic pressure GPE with inverter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Descripción Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic-Water Packaged Booster Pumps