Publique sus productos
3DP-SERIES

3DP-SERIES

4.1 de 5 estrellas4.1(15 reseñas)
Bomba centrífuga normalizada de hierro fundido, con espaciador y motor IEC estándar, con impulsor de acero AISI 304 y AISI 316 y aspiración axial e impulsión radial con motores de 2 ó 4 polos.
Especificaciones
  • Datos técnicos • Caudal Hasta 138 m³/h • Altura manométrica Hasta 70 m • Presión máx. de trabajo 10 bar • Temperatura máx. Del líquido -5 °C ÷ +90 °C -5 °C ÷ +110 °C para versiones H, HS, HW, HSW -5 °C ÷ +120 °C para versión E • MEI > 0,4 • Polos 2 y 4 • Clase de aislamiento F • Grado de protección IP55 • Tensión Monofásico 1~230 V ±10 % Trifásico 3~230/400 V ±10 % Trifásico 3~400/690 V ±10 %
Especificaciones técnicas
  • Referencia3DP-SERIES
  • Familia de productoCentrifugal pumps
  • Grupo de productosOn base with flexible coupling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCCentrifugal pumps
  • Código UNSPSC40151503
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhung Horizontal Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Europa