Publique sus productos
3P-SERIES

3P-SERIES

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Bomba centrífuga normalizada según la normativa EN733 con espaciador, de acero inoxidable AISI 304 (SERIE 3), acero inoxidable AISI 316 (SERIE 3L), con motor de 2 ó 4 polos y con «Back pull-out»: una conformación que permite retirar el bloque impulsor-motor sin desconectar el cuerpo de la bomba de los tubos, facilitando así cualquier tipo de mantenimiento.
Especificaciones
  • Datos técnicos • Caudal Hasta 240 m³/h • Altura manométrica Hasta 100 m • Presión máx. de trabajo 10 bar • Temperatura máx. Del líquido -5 °C ÷ +90 °C para modelos estándar -5 °C ÷ +110 °C para versiones H, HS, HW, HSW -20 °C ÷ +120 °C para versión E • MEI > 0,4 • Polos 2 y 4 • Clase de aislamiento F • Grado de protección IP55 • Tensión Monofásico 1~230 V ±10 % Trifásico 3~230/400 V ±10 % (hasta 4 kW incluido) Trifásico 3~400/690 V ±10 % (a partir de 5,5 kW)
Especificaciones técnicas
  • Referencia3P-SERIES
  • Familia de productoCentrifugal pumps
  • Grupo de productosWith rigid coupling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descripción Uniclass 2015Pump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps