Publique sus productos
EVMS

EVMS

4.6 de 5 estrellas4.6(13 reseñas)
Bomba centrífuga multietapa vertical disponible en acero AISI 304 (EVMS), acero AISI 316L (EVMSL) y hierro fundido (EVMSG).
Especificaciones
  • Datos técnicos • Caudal 1, 3, 5, 10, 15, 20,32,45,64,90 m³/h • Altura manométrica 249 m • Presión máx. de trabajo 1.6, 2.5, 3.0, 3.5 Mpa (16, 25, 30, 35 bar) Temperatura máx. Del líquido -30 °C ÷ +140 °C • MEI > 0,7 • Polos 2 • Clase de aislamiento F para versión monofásica F (para temperaturas elevadas clase B) para versión trifásica • Grado de protección IP55 (hasta 11 kW), IP56 (más de 15 kW) • Tensión Monofásico 230 V±10 % Trifásico 230/400 V±10 % (hasta 4 kW) 400/690 V±10 % (más de 5,5 kW) Materiales
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEVMS
  • Familia de productoVertical multistage pumps
  • Grupo de productosIn AISI 304
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descripción Uniclass 2015Pump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps