Publique sus productos
LPC(4)

LPC(4)

3.6 de 5 estrellas3.6(10 reseñas)
Traducido por Google,
Bombas centrífugas simples en línea en hierro fundido. Apto para: • manejar líquidos en sistemas de circulación, aire acondicionado y calefacción residenciales, comerciales e industriales Utilizado para: • manejar agua sanitaria caliente • líquidos a baja presión en general • en sistemas de refrigeración y aire acondicionado
Especificaciones
  • • Total head: up to 67,5 m • Capacity: up to 300 m3/h •Max. pressure: 6 bar for LPC 32-100/40-100, 10 bar for the rest of the range •Liquid temperature (clear water):-10°C - +50°C for LPC 32-100, -10°C - +110°C •Poles: 2 and 4 •MEI > 0,4 •Insulation class: F •Protection degree: IP55 •Voltage:Three phase 3~230/400V ±10% up to 4 kW, Three phase 3~400V/690V ±10% from 5,5 kW and above The pump does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. •Pump body: Cast iron •Impeller: Cast iron • Shaft :AISI 420 (EN 1.4021) • Mechanical seal : Carbon/SiC/EPDM • Motor support: Cast iron
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLPC4
  • Familia de productoIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • Grupo de productosIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Europa