Publique sus productos
MATRIX

MATRIX

4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
Traducido por Google,
Bombas centrífugas multicelulares horizontales en AISI 304 de construcción especialmente robusta. Adecuado para: • aumento de presión de agua en general • sistemas de calefacción y acondicionamiento • riego de jardines a pequeña escala • lavado de vehículos • manejo de agua limpia • plantas industriales
Especificaciones
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -15°C to + 85°C for the standard version, - from -15°C to + 110°C for the special version for high temperature • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: - Single phase 1~230V ±10% - Three phase 3~230/400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/EPDM H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM • Motor support in EN AB-AISi11Cu2(Fe) (microcasted aluminium) • WRAS-certified for standard models up to 85°C • Available, as an accessory, the insulation casing for the pump body for use with coolant liquids or in situations where condensation may occur • Capacity: up to 97 m3/h • Total Head: up to 27 m
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMATRIX
  • Familia de productoHorizontal multistage pumps
  • Grupo de productosIn AISI 304
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descripción Uniclass 2015Pump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Europa