Publique sus productos
RIGHT

RIGHT

Traducido por Google,
Bombas sumergibles para aguas residuales en acero inoxidable AISI 304 especialmente indicadas para el manejo de líquidos que contengan sustancias sólidas y/o filamentosas en suspensión. Adecuado para: • Drenaje de aguas filtradas • Manipulación de instalaciones sanitarias de alcantarillado • Drenaje de fosas sépticas • Vertido al alcantarillado
Especificaciones
  • • Liquid temperature range (seepage water): 50°C • Max. solids passage: 35 mm (spherical) • Max. immersion: - 7 m with 10 m cable length - 2 m with 5 m cable length • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IPX8 • Voltage: - Single phase 1~230V ± 10% - Three phase 3~400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 303 (EN 1.4305) stainless steel (part in contact with the liquid) • Mechanical seal: upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side) lower in SiC/SiC/NBR (pump side) • Equipped with 5m cable type H07RN-F with or without float switch (10m cable type H07RN-F available on request) • Available with float switch. With this option, the flexibility of these pumps is increased. However, the choice to using the float switch requires minimum installation space to ensure the proper operation of the pump • Capacity: up to 18 m3/h • Total Head: up to 9,5 m
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRIGHT
  • Familia de productoSubmersible pumps
  • Grupo de productosFor wastewater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descripción Uniclass 2015Pump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps