Publique sus productos
Smart Thermostat LITE
ecobee

Smart Thermostat LITE

Traducido por Google,

Descubre el nuevo Termostato Inteligente Lite. Diseñado para simplificar con la ayuda de contratistas, es fácil de instalar y usar, con cableado para mayor fiabilidad, duradero y diseñado para ahorrar a tus clientes hasta un 23 % * en calefacción y refrigeración. Y lo mejor de todo: es exclusivo para clientes Pro.

  • Cableado para mayor confiabilidad: no requiere baterías
  • Soporte para accesorios de 1 cable
  • Configuración diseñada para profesionales
Especificaciones
  • Display

    • 2.8 in. full-color LCD touchscreen
    • 240 x 320 pixel display

    Dimensions

    Thermostat

    • Height: 92 mm (3.62 in.)
    • Width: 92 mm (3.62 in.)
    • Depth: 23 mm (0.91 in.)

    Colors

    • Black front, white sides and back

    Thermostat sensors

    • Temperature
    • Humidity

    Compatibility

    • Gas, Oil, Electric, Dual-fuel, Forced air, Conventional (2H/2C), Heat Pump (4H/2C), Humidifier, Dehumidifier, Ventilator, HRV or ERV

    Wire Terminals

    • Rc
    • G/PEK
    • Y1
    • Y2
    • O/B
    • Rh
    • C
    • W1
    • W2
    • ACC

    Connectivity & security

    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ax @ 2.4GHz
    • Bluetooth BLE 5.4
    • WPA2, WPA3 encryption methods
    • DHCP (dynamic) or static IP addressing
    • Sub-GHz radio

    Works with

    • Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, and Alarm.com.

    Bandwidth

    • 5 MB/month

    Power consumption

    • Less than 3 VA

    Powering methods

    • Wired 24VAC through terminals C and Rc.
    • Power Extender Kit (sold separately) available for installation in homes without a C or common wire.

    Sustainability

    • Recycled packaging
    • Mercury-free
    • Arsenic-free
    • PVC-free
    • ROHS compliant

    Temperature range

    • Desired Temperature: 45° to 120°F (7° to 49°C)
    • Display: 32° to 120°F (0° to 49°C)
    • Sensitivity: +/− 1°F (+/− 0.5°C)
    • Operating: 14° to 122°F (-10° to 50°C)

    Humidity range

    • Display: 20% to 90%
    • Sensitivity: +/− 5%
    • Operating: 5% to 95% RH (non-condensing)

    Storage

    • −4° to 113°F (−20° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non condensing)

    Warranty

    • 5-year extended warranty

    Languages

    • English

    What's in the box

    • Smart Thermostat Lite
    • Backplate
    • Quick-start guide
    • Wire labels
    • Screws and drywall plugs

    Optional for installation:

    • Trim plate
Especificaciones técnicas
  • Referenciasmart-thermostat-Lite
  • Familia de productoSmart Thermostat
  • Grupo de productosLite
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_73
  • Descripción Uniclass 2015Room temperature sensors
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniClass HVAC Controls