Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
edgewoodgroup/products/d8e5c974-d474-4565-88ca-ba68650eac87
Inicio
Categorías
Pavimentos
Baldosas
Graphic-Marble Carpet Tile
No disponible en Estados Unidos
Edgewood Group
Seguir
Graphic-Marble Carpet Tile
Traducido por Google,
Ver original
Una sofisticada colección de losetas de moqueta inspirada en el movimiento y la textura naturales del mármol, que combina una estética elegante con la resistencia necesaria para aplicaciones comerciales como oficinas, hostelería y espacios públicos.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
770 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4525 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,379 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
GUT Certification
E9A5EFE3
www.pro-dis.info
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
25 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
0.0639 (0.639 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
graphic-marble
Familia de producto
Carpet Tiles
Grupo de productos
Graphic Marble
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-09-10
Número de edición
1
Altura (pulgadas)
0.24
Ancho (pulgadas)
19.69
Profundidad (pulgadas)
19.69
Links
Links
Instalación URL
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-marble
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Países Bajos
Fabricado en
Países Bajos
Peso Neto (kg)
2.5
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Pavimentos - Baldosas
Clasificación IFC
Floor
Código Uniclass 2015
EF_30_20
Descripción Uniclass 2015
Floors
CSI MasterFormat 2014 Code
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Flooring
Número OmniClass
23-15 17 00
Título OmniClass
Floor Coverings
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Productos similares
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
Descargar
Crossville
Access Point
Descargar
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Descargar
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
Descargar
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Descargar
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Descargar