Publique sus productos
Graphic-Unique Carpet Tile

Graphic-Unique Carpet Tile

Traducido por Google,
Una versátil colección de losetas de moqueta con texturas gráficas distintivas que aportan interés visual y flexibilidad al diseño de interiores. Su resistente construcción de bucle la hace ideal para crear ambientes comerciales elegantes y de alto rendimiento.
Especificaciones
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% PA SDNISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 986
    Pile Density0.131 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight720 gr/m² ± 15%ISO 8543
    Total Weight4525 gr/m² −7.5% / +10%ISO 8543
    Pile Height3 mmISO 1765
    Total Height6 mmISO 1765
    Number of Knots240,881/m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    Sound Absorption125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.15 αWISO 11654
    Sound InsulationApprox. 28 dBISO 10140
    Thermal ResistanceApprox. 0.07 m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307


Especificaciones técnicas
  • Referenciagraphic-unique
  • Familia de productoCarpet Tiles
  • Grupo de productosGraphic Unique
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.24
  • Ancho (pulgadas)19.69
  • Profundidad (pulgadas)19.69
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá