Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED

Traducido por Google,

POLIISO ® ED es un panel de aislamiento térmico de color amarillo fabricado con espuma PIR rígida de celdas cerradas, expandida entre dos soportes de fibra de vidrio mineralizada saturada. Los paneles declaran valores λD de 0,025 W/mK a 0,028 W/mK (según el espesor) según la norma europea EN 13165, valores de resistencia a la compresión ≥ 150 kPa y se presentan en un tamaño estándar de 600 x 1200 mm. Los paneles están disponibles en espesores de 30 a 160 mm.

APLICACIONES CON POLIISO ® ED: techo caliente debajo de membrana sintética; cubierta metálica; aislamiento de cubierta inclinada ventilada debajo de membrana sintética; aislamiento de pared externa

Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-ed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento