Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® TEGOLA

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® TEGOLA

Traducido por Google,

X-FOAM ® EASY TEGOLA es un panel de color azul índigo para aislamiento térmico bajo teja, fabricado en poliestireno extruido monocapa, con piel de extrusión y 4 cantos machihembrados. Los paneles tienen tres ranuras longitudinales en el extradós para la microventilación y ranuras transversales para poder colocar las tejas. Los paneles tienen valores nominales de resistencia a la compresión ≥ 300 kPa y tienen una anchura de 600 mm y una longitud igual a la distancia entre tejas; el espesor varía de 40 a 120 mm. Los paneles tienen una clasificación al fuego EUROCLASE E según la norma europea EN 13501-1.

APLICACIONES CON X-FOAM ® EASY TEGOLA : aislamiento térmico bajo teja para cubiertas ventiladas

Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-tegola
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento