Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

Traducido por Google,

POLIISO ® VV HD es un panel aislante térmico fabricado con espuma rígida de poliiso (poliuretano expandido) de células cerradas, de color amarillo, expandida entre dos soportes de fibra de vidrio saturada. La resistencia a la compresión es ≥ 200 kPa. Los paneles declaran valores de λD iguales a 0,027 W/mK para espesores de hasta 40 mm, λD igual a 0,026 W/mK para espesores de 50 a 90 mm, λD igual a 0,025 W/mK para espesores superiores, según la normativa europea norma EN 13165 Los paneles tienen unas dimensiones estándar de 600 x 1200 mm y están disponibles en espesores desde 30 a 140 mm.

APLICACIONES CON POLIISO ® VV HD :

  • Techo cálido bajo revestimiento bituminoso o sintético.
  • Techo de metal (cubierta de metal)
  • Cálido jardín en la azotea
  • Techo inclinado bajo revestimiento ventilado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-vv-hd
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-12-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento