Publique sus productos
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    CS45_BPK_WPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 45-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero empotrable de un solo seno Circuit Chef® Workstation de acero inoxidable de 45-1/2" x 20-1/2" x 10" con placas de polímero negro. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado en acero inoxidable (S), desagüe trasero derecho y almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 16: Acero inoxidable de primera calidad de calibre 16 y tipo 304 para una durabilidad, rendimiento y belleza excepcionales.
    • DISEÑADO PARA COMPARTIR: Crea recuerdos preparando, cocinando, sirviendo y entreteniendo junto a familiares y amigos en este fregadero interactivo.
    • DOS NIVELES: Muévase sin esfuerzo de una tarea a otra deslizando y guardando los accesorios a lo largo de dos niveles de espacio de trabajo.
    • ESTILO CONTEMPORÁNEO: Las esquinas definidas y las líneas de acento marcadas en el lavabo ofrecen un diseño geométrico fresco, ideal para cualquier decoración.
    • ACCESORIOS MEJORADOS: La estética sofisticada mejora tanto la forma como la función, con asas elegantes y tablas de cortar más gruesas y resistentes. Ahora incluye un escurridor enrollable.
    • TABLAS DE CORTAR DE DOBLE USO: Coloque las tablas en el nivel interior para preparar los alimentos. Gire las tablas en el nivel superior para cubrir el fregadero y extender la encimera cuando reciba invitados.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • El kit incluye fregadero, colador pequeño CSSCBP, rejilla inferior CS45BG, tablas de cortar de polietileno negro CS45BP, colador de perfil bajo CSLPBP y rejilla rodante LKDR1718RU.
    Especificaciones
    • keywords: Work Station
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCS45_BPK_WPK_CWK
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)20.5
    • Profundidad (pulgadas)45.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)36.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos