Publique sus productos
EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain
EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain
    Elkay

    EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain

    Traducido por Google,

    Fregadero de servicio de un solo seno para montaje en piso, de acero inoxidable, 63,5 cm x 58,4 cm x 20,3 cm (25" x 23" x 8"). El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Elimina la necesidad de levantar contenedores pesados.
    • Cabe en los rincones de los armarios y en espacios de trabajo reducidos.
    • Esquinas redondeadas de 1-3/4".
    • Delantal en tres lados.
    • La parte superior tiene bordes elevados de 5/32".
    • Las superficies expuestas están pulidas hasta obtener un acabado satinado brillante.
    • El material insonorizante minimiza el ruido y la vibración para que disfrutes de una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • Incluye colgador de pared.
    • El kit incluye el fregadero EFS2523 y el desagüe LK43; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • Keywords: floor Mount Service Sink Package, floor mounted service sink, elkay floor mount service sink package, elkay service sink, floor mount service sink package efs2523c

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEFS2523C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosService Sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)37.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos