Publique sus productos
ELGRU13322GT0_GS0_BK0_WH0_MC0 Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELGRU13322GT0_GS0_BK0_WH0_MC0 Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELGRU13322GT0_GS0_BK0_WH0_MC0 Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELGRU13322GT0_GS0_BK0_WH0_MC0 Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELGRU13322GT0_GS0_BK0_WH0_MC0 Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
ELGRU13322GT0_GS0_BK0_WH0_MC0 Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELGRU13322GT0_GS0_BK0_WH0_MC0 Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable individual Quartz Classic® de 84 x 47,6 x 24,9 cm (33" x 18-7/16" x 9-7/16"). Fabricado con hasta un 80 % de cuarzo natural y resinas acrílicas de alto rendimiento, no porosas, ofrece una resistencia superior al calor, los arañazos, la decoloración y las manchas. Aislamiento acústico natural y desagüe central trasero.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • CSA B45.5
    • Listado en cUpc
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • FÁCIL DE LIMPIAR Y RESISTENTE A LAS MANCHAS: Combina el color de tu fregadero con tu decoración y estilo; se limpia fácilmente con agua jabonosa; no deja manchas de comida ni líquidos.
    • RESISTENTE A IMPACTOS, CALOR Y ARAÑAZOS: Moldeado con arena de cuarzo fina para resistir golpes, astillamientos y arañazos; resistente al calor hasta 280 °C (535 °F).
    • PROTECCIÓN HIGIÉNICA: La estructura ultrafina y no porosa del material significa que los alimentos y líquidos no se pegarán a la superficie.
    • SILENCIOSO: El material es naturalmente insonorizante, lo que minimiza el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 36 pulgadas.
    Especificaciones
    • keywords:rear drain, Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELGRU13322GT0_GS0_BK0_WH0_MC0
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosQuartz Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.43
    • Ancho (pulgadas)18.46
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos