Publique sus productos
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
    Elkay

    EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain

    Traducido por Google,

    Elkay® es una marca de confianza en acero inoxidable desde 1920. Nos enorgullece ser la empresa número uno en ventas de fregaderos de cocina en Estados Unidos. Además, ofrecemos fregaderos para preparación de alimentos, bares, baños y lavanderías. Los fregaderos comerciales Elkay se encuentran en espacios públicos como aulas, edificios de oficinas, centros de salud, parques y áreas recreativas, entre otros. Disponibles en profundidades que cumplen con la normativa ADA.

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14
    • esquinas redondeadas de 1/4"
    • Llantas de 1-1/2" de ancho con canal superior inclinado hacia adentro y faldón frontal plano de 2".
    • Salpicadero de 25 cm de altura y de longitud completa
    • esquinas de borde cuadradas
    • Abertura de drenaje de 3-1/2"
    • Las superficies expuestas se mezclan a mano para lograr un acabado brillante uniforme.
    • Incluye colgador de pared y soportes de acero inoxidable.
    Especificaciones
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEWMA4820C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosHandwash & Lavatory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)82.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos