Publique sus productos
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
    Elkay

    EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain

    Traducido por Google,

    Kit de lavamanos multiusos de acero inoxidable de 152 x 51 x 203 cm (60" x 20" x 8") para montaje en pared, con grifos con sensor y desagüe de rejilla. El lavamanos está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 (Cumplimiento de códigos para fregaderos)
    • ADA e ICC A117.1 (Grifería que cumple con el código)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 61
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2 (Accesorios que cumplen con el código)

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14
    • esquinas redondeadas de 1/4"
    • Llantas de 1-1/2" de ancho con canal superior inclinado hacia adentro y faldón frontal plano de 2".
    • Salpicadero de 25 cm de altura y de longitud completa
    • esquinas de borde cuadradas
    • Abertura de drenaje de 3-1/2"
    • Las superficies expuestas se mezclan a mano para lograr un acabado brillante uniforme.
    • Incluye colgador de pared y soportes de acero inoxidable.
    Especificaciones
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEWMA6020SACC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosHandwash & Lavatory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.75
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)114
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos