Publique sus productos
EWSF13026KWC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Spout + Drain + Water Knee Activation
EWSF13026KWC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Spout + Drain + Water Knee Activation
EWSF13026KWC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Spout + Drain + Water Knee Activation
    Elkay

    EWSF13026KWC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Spout + Drain + Water Knee Activation

    Traducido por Google,

    Kit de lavabo quirúrgico individual de acero inoxidable de 76 x 58 x 66 cm (30" x 23" x 26") para montaje en pared. El lavabo está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central trasero.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Paneles de empuje de agua accionados con la rodilla.
    • Las superficies expuestas están pulidas hasta obtener un acabado satinado.
    • Panel frontal con pestillo.
    • Válvula de temperatura del agua ajustable por el usuario.
    • Salpicadero de pared de longitud completa.
    • Esquinas redondeadas, soporte de pared y cerramiento completo.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2".
    • El material insonorizante minimiza el ruido y la vibración para que disfrutes de una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    Especificaciones
    • Keywords: elkay commercial sinks, surgeon scrub sink, scrub sink, kitchen sink faucets, sink faucets, commercial sink faucets

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEWSF13026KWC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosScrub Sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)26
    • Ancho (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos