Publique sus productos
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
    Elkay

    SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero doble de acero inoxidable Sturdibilt® de 51" x 27-1/2" x 14" para montaje en piso. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 1-5/8" de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 1".

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14
    • Construcción de compartimentos soldados con esquinas cuadradas
    • El distintivo diseño del borde del canal con faldón de 2" minimiza los derrames.
    • Compartimentos de 14 pulgadas de profundidad
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con pendiente de 45 grados para resistir la suciedad.
    • Compartimentos del fregadero inclinados hacia el desagüe
    • Abertura de drenaje de 3-1/2"
    • Fregadero pulido hasta obtener un acabado satinado brillante y uniforme.
    • Fregadero sostenido por (4) patas tubulares ajustables de acero inoxidable LK251
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1"
    Especificaciones
    • key words: Sturdibilt, Scullery
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSS8248
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosSpecialty
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)44
    • Ancho (pulgadas)27.5
    • Profundidad (pulgadas)51
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)111
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos