Publique sus productos
EWSF26026SACC Elkay® Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit
EWSF26026SACC Elkay® Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit
    Elkay

    EWSF26026SACC Elkay® Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit

    Traducido por Google,

    Kit de lavabo quirúrgico doble de acero inoxidable de 60" x 23" x 26" para montaje en pared. El lavabo está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central trasero.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Características:

    Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.

    Puerta(s) con cerradura para ocultar las tuberías.

    Salpicadero de 10 cm de altura y de longitud completa.

    El material insonorizante minimiza el ruido y la vibración para que disfrutes de una experiencia más silenciosa en el fregadero.

    Esquinas redondeadas, soporte de pared y cerramiento completo.

    Las superficies expuestas se pulen hasta obtener un acabado brillante y uniforme.

    Abertura de drenaje de 3-1/2".

    Incluye una mampara divisoria de acrílico transparente extraíble.

    El kit incluye el fregadero EWSF26026, dos grifos con sensor LKB721C que funcionan con corriente alterna o pilas, dos válvulas mezcladoras LK723 y dos desagües LK18B.

    Especificaciones
    • Keywords: elkay scrub sink, deck faucet scrub sink elkay​, elkay surgeon scrub sink​s, double scrub sink​, stainless steel scrub sink​,elkay scrub sink with motion sensor faucet​

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEWSF26026SACC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosScrub Sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)26
    • Ancho (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)140
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos