Publique sus productos
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    GECR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 5-3/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable doble de acero inoxidable Celebrity® de 84 x 54 x 13,6 cm (33" x 21-1/4" x 5-3/8"). Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado cepillado, desagüe central trasero y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • DOS RECIPIENTES DE IGUAL TAMAÑO: Utilice cómodamente los recipientes de forma independiente para lavar, remojar, enjuagar, secar y otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 20: Acero inoxidable de grado 304 de calibre 20 de la más alta calidad para una durabilidad, rendimiento y acabado duraderos para el uso diario.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain, ADA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGECR33211_4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCelebrity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.37
    • Ancho (pulgadas)21.25
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos